Patrol
PA 10
Patrol Звуковой сигнализатор 117dB
24VAC RAL3000
Номер продукта:
23360300000
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Нетеряющиеся уплотнители и винты - Безопасная и простая работа для более быстрого монтажа проводки и установки
- Проводка только в основании корпуса - Исключение непрактичного монтажа с использованием трёх рук для простой и безошибочной установки
- Резервные электрические клеммы - Простое подключение и последовательное соединение для установок, состоящих из нескольких блоков
Информация о продукте "PA 10 24 AC"
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Нетеряющиеся уплотнители и винты - Безопасная и простая работа для более быстрого монтажа проводки и установки
- Проводка только в основании корпуса - Исключение непрактичного монтажа с использованием трёх рук для простой и безошибочной установки
- Резервные электрические клеммы - Простое подключение и последовательное соединение для установок, состоящих из нескольких блоков
- Номер артикула
- 23360300000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,85 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 117 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -10 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Размер проводного ввода
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (мм)
- 170 mm x 214 mm x 156 mm
- Номер артикула
- 23360300000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- AC
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,85 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 117 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -10 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 4,54 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146919
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.69 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 24.75 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 487.16 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 338.54 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.13 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506672_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 56.66 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507025_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA10_PA20.pdf | N/A | 33.1 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 дБ (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 дБ (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 дБ (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 дБ (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 дБ (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 дБ (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |