Patrol
PA 5
Patrol Звуковой сигнализатор 107dB
12-48VDC RAL7035
Номер продукта:
23350630055
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Нетеряющиеся уплотнители и винты - Безопасная и простая работа для более быстрого монтажа проводки и установки
- Проводка только в основании корпуса - Исключение непрактичного монтажа с использованием трёх рук для простой и безошибочной установки
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PA 5 10-57DC 7035"
Сигнальные устройства серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую сигнализацию для индикации, предупреждения и подачи тревоги в промышленных условиях. Их универсальная конструкция, высокая эффективность и простота монтажа способствуют безопасному и экономичному управлению.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Нетеряющиеся уплотнители и винты - Безопасная и простая работа для более быстрого монтажа проводки и установки
- Проводка только в основании корпуса - Исключение непрактичного монтажа с использованием трёх рук для простой и безошибочной установки
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 23350630055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-57 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,08 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 107 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Размер проводного ввода
- M20
- GTIN (EAN)
- 4061131146063
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (мм)
- 135 mm x 165 mm x 132 mm
- Номер артикула
- 23350630055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 12-48 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 10-57 V
- Тип напряжения
- DC
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,08 A
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 107 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 1,42 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131146063
- ETIM-Class
- EC001354
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.32 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.64 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.07 MB | Download | |
| Certificate CNBOP | PL | 1013.74 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 299.03 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 200.08 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 692.8 KB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.27 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506671_Rev08_Feb21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 56.05 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507024_Rev00_Sep21_PATROL_Sounder_PA1_PA5.pdf | N/A | 33.06 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 5 | N/A | 3.07 MB | Download |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 4.2 | 5.7 | 5.0 | |
| 85 дБ (A) | 7.4 | 10.2 | 9.0 | |
| 80 дБ (A) | 13.2 | 18.1 | 15.9 | |
| 75 дБ (A) | 23.5 | 32.2 | 28.3 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 13.7 | 18.8 | 16.5 | |
| 85 дБ (A) | 24.4 | 33.4 | 29.4 | |
| 80 дБ (A) | 43.3 | 59.4 | 52.2 | |
| 75 дБ (A) | 77.0 | 105.6 | 92.9 | |