Patrol
PA L 1
Patrol Комплект из звукового сигнализатора и светодиода 105dB 5J 34cd
230VAC RAL7035 AM
Номер продукта:
23313104055
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PA L 1 230 AC AM 7035"
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 23313104055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 195-253 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,052 A
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 34 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 135,16 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,725 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Номер артикула
- 23313104055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 195-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 34 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 443,43 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,6 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131061243
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 3.53 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.53 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.48 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 47.9 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf | N/A | 28.5 KB | Download | |
| QUICK GUIDE PA L 1 | N/A | 1.11 MB | Download | |
| MANUAL PA L 1 | N/A | 2.48 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 5.6 | 2.1 | 2 | |
| Предупреждение | 11.2 | 4.2 | 4 | |
| Информирование | 25.2 | 9.5 | 9 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 дБ (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 дБ (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 дБ (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 18.4 | 6.9 | 6.6 | |
| Предупреждение | 36.8 | 13.8 | 9.9 | |
| Информирование | 82.8 | 31.1 | 18.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 дБ (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 дБ (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 дБ (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |