You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PA L 1 24 AC RGB 7035"

Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.

  • Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
  • Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
  • Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
  • Многоцветный RGB-светодиод - Заменяет традиционные сигнальные вышки, объединяя несколько цветов в одном устройстве
Технические данные
Номер артикула
23313308055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,317 A
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
10 cd
цвет линз
Разноцветный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,725 kg
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
173 mm x 110 mm x 81 mm
Номер артикула
23313308055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
24-24 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
105 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
10 cd
цвет линз
Разноцветный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция мигающего света
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,6 lb.
GTIN (EAN)
4061131243953
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 2.45 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.48 MB Download
Product sheet DE PDF 3.53 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.53 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 103.03 KB Download
Conformity_CE_085506674_Rev02_Feb21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 47.9 KB Download
Conformity_UKCA_085507027_Rev00_Sep21_Sounder-LED Light_PA Lx_PY L-MA.pdf N/A pdf 28.5 KB Download
QUICK GUIDE PA L 1 N/A pdf 1.11 MB Download
MANUAL PA L 1 N/A pdf 2.48 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 3.8 3.1 3
Предупреждение 7.6 6.2 6
Информирование 17.1 14 13.5
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 4.6 4.7 5.5
85 дБ (A) 8.1 8.4 9.8
80 дБ (A) 14.4 14.9 17.4
75 дБ (A) 25.6 26.5 30.9