Patrol
PA X 1-05
Patrol Комплект «Саундер/Ксенон» 105dB 5J 15cd
24VDC RAL7035 BU
Номер продукта:
23311807055
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PA X 1-05 24 DC BU 7035"
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 23311807055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-30 V
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 0,430 A
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 15 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 50 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,56 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131145875
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 173 mm x 110 mm x 81 mm
- Номер артикула
- 23311807055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-30 V
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 105 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -12 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 15 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 164,04 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,24 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131145875
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.81 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 921.13 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 688.2 KB | Download |
| Certificate CNBOP | PL | 1.03 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EN5423 EU | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 81.29 KB | Download | |
| Certificate EN5423 UK | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 205.35 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.67 MB | Download | |
| Certificate DOP | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.83 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.03 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.4 MB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 512.28 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 | N/A | 1.48 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 1 | N/A | 2.67 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 5.6 | 4.8 | 6.2 | |
| Предупреждение | 11.2 | 9.6 | 12.4 | |
| Информирование | 25.2 | 21.6 | 27.9 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 4.6 | 4.7 | 5.5 | |
| 85 дБ (A) | 8.1 | 8.4 | 9.8 | |
| 80 дБ (A) | 14.4 | 14.9 | 17.4 | |
| 75 дБ (A) | 25.6 | 26.5 | 30.9 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 18.4 | 15.7 | 20.4 | |
| Предупреждение | 36.8 | 31.4 | 29.3 | |
| Информирование | 82.8 | 70.6 | 51.6 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 14.9 | 15.5 | 18.0 | |
| 85 дБ (A) | 26.6 | 27.5 | 32.0 | |
| 80 дБ (A) | 47.2 | 48.9 | 57.0 | |
| 75 дБ (A) | 84.0 | 86.9 | 101.3 | |