Patrol
PA X 10-10
Patrol Комплект «Саундер/Ксенон» 117dB 10J 82cd
115VAC RAL3000 AM
Номер продукта:
23361154000
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PA X 10-10 115 AC AM"
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 23361154000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-127 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,45 A
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 117 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -10 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 82 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 209,9 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 2,133 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131147206
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 270 mm x 214 mm x 156 mm
- Номер артикула
- 23361154000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-127 V
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 117 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -10 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 82 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 688,63 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 4,7 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131147206
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 6.14 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 708.46 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 898.75 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 624.33 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.94 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 103.55 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Certificate DNV | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 181.18 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 10.8 | 9.9 | 19.1 | |
| Предупреждение | 21.6 | 19.8 | 38.2 | |
| Информирование | 48.6 | 44.6 | 86 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 16.7 | 23.2 | 20.1 | |
| 85 дБ (A) | 29.7 | 41.2 | 35.8 | |
| 80 дБ (A) | 52.8 | 73.3 | 63.7 | |
| 75 дБ (A) | 93.9 | 130.3 | 113.3 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 35.4 | 32.5 | 62.6 | |
| Предупреждение | 70.8 | 65 | 93.9 | |
| Информирование | 159.3 | 146.3 | 172.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 54.8 | 76.1 | 66.1 | |
| 85 дБ (A) | 97.4 | 135.2 | 117.5 | |
| 80 дБ (A) | 173.2 | 240.5 | 209.0 | |
| 75 дБ (A) | 308.1 | 427.7 | 371.6 | |