Patrol
PA X 20-10
Patrol Комплект «Саундер/Ксенон» 122dB 10J 54cd
24VDC RAL7035 BU
Номер продукта:
23371807055
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PA X 20-10 24 DC BU RAL 7035"
Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.
- Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
- Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
- Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 23371807055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-30 V
- Номинальный ток потребления постоянного тока
- 1,48 A
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 122 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -9 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 54 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 2,191 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131148098
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 270 mm x 214 mm x 181 mm
- Номер артикула
- 23371807055
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 18-30 V
- Тип напряжения
- DC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 122 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -9 dB
- Количество сигналов тревоги
- 80
- Количество внешних выбираемых тонов
- 4
- Интенсивность света (кд)
- 54 cd
- цвет линз
- Синий
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Смесь ПК/АБС
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 4,83 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131148098
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 10.63 inch x 8.43 inch x 7.13 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 694.5 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 925.58 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 609.37 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.52 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 4.08 MB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 4.08 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 260.86 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 52.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf | N/A | 32.65 KB | Download | |
| Quick Guide PA(X)10/ PA(X)20 | N/A | 1.67 MB | Download | |
| MANUAL PA(X) 10../ PA(X) 20.. | N/A | 4.52 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 6.7 | 5.9 | 10.7 | |
| Предупреждение | 13.4 | 11.8 | 21.4 | |
| Информирование | 30.2 | 26.6 | 48.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 27.1 | 30.9 | 32.7 | |
| 85 дБ (A) | 48.1 | 54.9 | 58.1 | |
| 80 дБ (A) | 85.6 | 97.7 | 103.3 | |
| 75 дБ (A) | 152.2 | 173.7 | 183.6 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 22 | 19.4 | 35.2 | |
| Предупреждение | 44 | 38.8 | 52.8 | |
| Информирование | 99 | 87.3 | 96.8 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 88.8 | 101.4 | 107.1 | |
| 85 дБ (A) | 157.9 | 180.3 | 190.5 | |
| 80 дБ (A) | 280.9 | 320.6 | 338.8 | |
| 75 дБ (A) | 499.4 | 570.0 | 602.5 | |