You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PA X 5-05 115 AC AM 7035"

Комбинированные звуковые и световые сигнализаторы серии PATROL обеспечивают надёжную звуковую и визуальную сигнализацию для целей индикации, предупреждения и аварийной сигнализации. Их высокая эффективность, гибкие возможности настройки и простота монтажа делают их безопасным и экономичным решением для промышленных условий эксплуатации.

  • Превосходная проникающая способность звука - Проникает сквозь препятствия, такие как стены и двери, что позволяет сократить количество необходимых звуковых сигнализаторов
  • Гибкое сочетание - Звуковые и визуальные сигналы работают как совместно, так и по отдельности в зависимости от потребности
  • Независимое управление звуковым и световым сигнализаторами - Гибкие режимы сигнализации, например, для предварительной и основной сигнализации
  • Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Технические данные
Номер артикула
23351154055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-127 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,15 A
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
107 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
31 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
129,06 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,983 kg
GTIN (EAN)
4061131146278
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
215 mm x 165 mm x 132 mm
Номер артикула
23351154055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
95-127 V
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
107 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-12 dB
Количество сигналов тревоги
80
Количество внешних выбираемых тонов
4
Интенсивность света (кд)
31 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
423,41 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Смесь ПК/АБС
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
2,17 lb.
GTIN (EAN)
4061131146278
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
8.47 inch x 6.5 inch x 5.2 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 706.41 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.07 MB Download
Product sheet DE PDF 4.32 MB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 4.32 MB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 91.14 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 260.86 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 2.52 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 907.64 KB Download
Conformity_CE_085506673_Rev06_Feb21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 52.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507026_Rev00_Sep21_PATROL_Flashing_Sounder_PAX1_5_10_20.pdf N/A pdf 32.65 KB Download
Quick Guide PA(X) 1/ PA(X) 5 N/A pdf 1.48 MB Download
MANUAL PA(X) 5 N/A pdf 3.07 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 7.4 6.1 11
Предупреждение 14.8 12.2 22
Информирование 33.3 27.5 49.5
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 4.2 5.7 5.0
85 дБ (A) 7.4 10.2 9.0
80 дБ (A) 13.2 18.1 15.9
75 дБ (A) 23.5 32.2 28.3