You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PCM 55 24DC IP67"

Установки Пельтье компании Pfannenberg обеспечивают надёжную климатизацию шкафов в тех случаях, когда важны компактные размеры, надёжная работа и простота обслуживания. Разработанные для сложных промышленных условий, они объединяют функции охлаждения и обогрева в одном устройстве, позволяют устанавливать их в любом положении и подходят для использования в широком диапазоне температур окружающей среды.

  • Наилучшее соотношение мощности и габаритов - Небольшие габариты
  • Применим в широком диапазоне температур (от -40 °C до 70 °C) - Может использоваться во всех странах мира
  • Класс защиты IP67/NEMA 4X - Подходит для эксплуатации в суровых условиях на открытом воздухе
  • Управление, не зависящее от положения - Разнообразные возможности монтажа
  • Высокая устойчивость к ударам и вибрациям - Подходит для мобильных устройств
Технические данные
Номер артикула
15365580025
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Функция обогрева
Да (1)
Пусковой ток постоянного тока
6 A
Степень защиты IP (внешняя)
20
Степень защиты IP (внутренняя)
67
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4X
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
53 dB(A)
Мощность электрического нагрева
111 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
74 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
55 W
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
70 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
-40 °C
Диапазон напряжения (постоянный ток)
22-26 V
Тип напряжения
DC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха при постоянном токе (м³/ч)
240 m³/h
Рабочий расход воздуха в постоянном токе (м³/ч)
142,71 m³/h
Тип и номинал предохранителя
gG / 8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (DC, Вт)
55 W
Вес изделия (кг)
3,02 kg
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (мм)
170 mm x 130 mm x 168 mm
Номер артикула
15365580025
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Функция обогрева
Да (1)
Пусковой ток постоянного тока
6 A
Степень защиты IP (внешняя)
20
Степень защиты IP (внутренняя)
67
Способ монтажа охлаждающего устройства
Частично утопленная
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
4X
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
53 dB(A)
Мощность электрического нагрева
111 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
74 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
8 A
Макс. температура внутри корпуса (°F)
158 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
-40 °F
Диапазон напряжения (постоянный ток)
22-26 V
Тип напряжения
DC
Тип охлаждающего агрегата
Воздух/Воздух
Внешний расход воздуха при постоянном токе (куб. футов в минуту)
141,25 cfm
Внутренний расход воздуха в постоянном токе (куб. футов в минуту)
84 cfm
Тип и номинал предохранителя
gG / 8 A
Холодопроизводительность при L35/L35 (DC, БТУ)
188 btu/h
Вес изделия (фунты)
6,66 lb.
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
GTIN (EAN)
4061131264699
ETIM-Class
EC000855
Размеры изделия (дюймы)
6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 512.39 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 512.39 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.92 MB Download

Technical Drawings

PCM 55 24DC IP67

Размеры
A
289 mm
B
304 mm
C
304 mm
D
210 mm
E
7.5 mm
X
385 mm
Y
329 mm
Z1
178 mm
Z2
67 mm
A
11.38 in
B
11.97 in
C
11.97 in
D
8.27 in
E
0.3 in
X
15.16 in
Y
12.95 in
Z1
7.01 in
Z2
2.64 in