PCM
PCM 70
Серия Peltier PCM Термоэлектрический охладитель Частично утопленная for indoor app. 70W
24VDC CM
Номер продукта:
15367080025
Установки Пельтье компании Pfannenberg обеспечивают надёжную климатизацию шкафов в тех случаях, когда важны компактные размеры, надёжная работа и простота обслуживания. Разработанные для сложных промышленных условий, они объединяют функции охлаждения и обогрева в одном устройстве, позволяют устанавливать их в любом положении и подходят для использования в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Наилучшее соотношение мощности и габаритов - Небольшие габариты
- Применим в широком диапазоне температур (от -40 °C до 70 °C) - Может использоваться во всех странах мира
- Класс защиты IP67/NEMA 4X - Подходит для эксплуатации в суровых условиях на открытом воздухе
- Управление, не зависящее от положения - Разнообразные возможности монтажа
- Высокая устойчивость к ударам и вибрациям - Подходит для мобильных устройств
Информация о продукте "PCM 70 24DC IP67"
Установки Пельтье компании Pfannenberg обеспечивают надёжную климатизацию шкафов в тех случаях, когда важны компактные размеры, надёжная работа и простота обслуживания. Разработанные для сложных промышленных условий, они объединяют функции охлаждения и обогрева в одном устройстве, позволяют устанавливать их в любом положении и подходят для использования в широком диапазоне температур окружающей среды.
- Наилучшее соотношение мощности и габаритов - Небольшие габариты
- Применим в широком диапазоне температур (от -40 °C до 70 °C) - Может использоваться во всех странах мира
- Класс защиты IP67/NEMA 4X - Подходит для эксплуатации в суровых условиях на открытом воздухе
- Управление, не зависящее от положения - Разнообразные возможности монтажа
- Высокая устойчивость к ударам и вибрациям - Подходит для мобильных устройств
- Номер артикула
- 15367080025
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток постоянного тока
- 6 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 20
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 67
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Частично утопленная
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Мощность электрического нагрева
- 111 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 108 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 8 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (Вт) ETIM
- 70 W
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 70 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- -40 °C
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 22-26 V
- Тип напряжения
- DC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха при постоянном токе (м³/ч)
- 240 m³/h
- Рабочий расход воздуха в постоянном токе (м³/ч)
- 142,71 m³/h
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 8 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (DC, Вт)
- 70 W
- Вес изделия (кг)
- 3,02 kg
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (мм)
- 170 mm x 130 mm x 168 mm
- Номер артикула
- 15367080025
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Функция обогрева
- Да (1)
- Пусковой ток постоянного тока
- 6 A
- Степень защиты IP (внешняя)
- 20
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 67
- Способ монтажа охлаждающего устройства
- Частично утопленная
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 4X
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 53 dB(A)
- Мощность электрического нагрева
- 111 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 108 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 8 A
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 158 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- -40 °F
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 22-26 V
- Тип напряжения
- DC
- Тип охлаждающего агрегата
- Воздух/Воздух
- Внешний расход воздуха при постоянном токе (куб. футов в минуту)
- 141,25 cfm
- Внутренний расход воздуха в постоянном токе (куб. футов в минуту)
- 84 cfm
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 8 A
- Холодопроизводительность при L35/L35 (DC, БТУ)
- 239 btu/h
- Вес изделия (фунты)
- 6,66 lb.
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- GTIN (EAN)
- 4061131264705
- ETIM-Class
- EC000855
- Размеры изделия (дюймы)
- 6.69 inch x 5.12 inch x 6.61 inch
Технические данные
Technical Drawings
PCM 70 24DC IP67
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 289 mm
- B
- 304 mm
- C
- 304 mm
- D
- 210 mm
- E
- 7.5 mm
- X
- 385 mm
- Y
- 329 mm
- Z1
- 178 mm
- Z2
- 67 mm
- A
- 11.38 in
- B
- 11.97 in
- C
- 11.97 in
- D
- 8.27 in
- E
- 0.3 in
- X
- 15.16 in
- Y
- 12.95 in
- Z1
- 7.01 in
- Z2
- 2.64 in
Размеры