PF EMC
PF 11000
Filterfan PF 4-го поколения EMC 19m³/h 93 mm x 93 mm
24VDC IP54/NEMA Type 12 9011EMC UL
Номер продукта:
11811801050
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Электромагнитная защитная сетка - Предотвращение поступления излучения или излучения
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Не требуется счищать покрытия - Быстрая установка
Информация о продукте "PF 11000 24DC 54 9011 EMC"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Вентиляторы EMC Filterfans® компании Pfannenberg обеспечивают необходимое экранирование и подавление электромагнитных помех, требуемые для защиты оборудования при охлаждении наружным воздухом. В наших вентиляторах EMC Filterfans® и вытяжных фильтрах используются экологически безопасные неметаллизированные пластики, пригодные для вторичной переработки.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Электромагнитная защитная сетка - Предотвращение поступления излучения или излучения
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Не требуется счищать покрытия - Быстрая установка
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 19 m³/h
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
- 12 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 2,4 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Версия EMC
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 93 mm x 93 mm
- Размеры изделия (мм)
- 109 mm x 109 mm x 53 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 49 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,16 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031697
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 11 cfm
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
- 7 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 2,4 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 2,4 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 33 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Версия EMC
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 3.66 inch x 3.66 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.29 inch x 4.29 inch x 2.09 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 1,93 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 0,507 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131031697
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 461.8 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 87x87 IP54/Type12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30162-971_PF 11000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 5.99 MB | Download |
Technical Drawings
PF 11000 24DC 54 9011 EMC
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 93 mm
- B
- 93 mm
- X
- 109 mm
- Y
- 109 mm
- Z1
- 4 mm
- Z2
- 49 mm
- A
- 3.66 in
- B
- 3.66 in
- X
- 4.29 in
- Y
- 4.29 in
- Z1
- 0.16 in
- Z2
- 1.93 in
Размеры