You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 22000 115V 54 7035 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
  • Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
61 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
70 m³/h
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
61 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
48 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
20 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
20 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
20 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
125 mm x 125 mm
Размеры изделия (мм)
145 mm x 145 mm x 75 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
70 mm
Вес изделия (кг)
0,76 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131022329
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
36 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
28 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
20 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
20 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
20 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
CC / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
4.92 inch x 4.92 inch
Размеры изделия (дюймы)
5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
2,76 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,5 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131022329
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 516.16 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 516.16 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Filter 119x119 IP54/TYPE12 N/A pdf 32.26 KB Download
Fluted filter 116x108 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP N/A STEP 8.19 MB Download