PF IP54
PF 22000 A
Filterfan PF 4-го поколения 70m³/h 125 mm x 125 mm
230VAC IP54/NEMA Type 12 9011 A UL
Номер продукта:
11622101053
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
Информация о продукте "PF 22000 230V 54 9011 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
- Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
- Оптимизированная геометрия жалюзи - Направляет воздушный поток, предотвращая попадание грязи и воды непосредственно на фильтрующий мат
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 61 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 70 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 44 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 19 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 18 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 19 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 125 mm x 125 mm
- Размеры изделия (мм)
- 145 mm x 145 mm x 75 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 70 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,7 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021841
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 36 cfm
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 41 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 26 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 19 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 18 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 19 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 44 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 44 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 4.92 inch x 4.92 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.71 inch x 5.71 inch x 2.95 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 2,76 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 1,544 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131021841
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 516.16 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 516.16 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Filter 119x119 IP54/TYPE12 | N/A | 32.26 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30163-970_PF 22000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 8.19 MB | Download |
Technical Drawings
PF 22000 230V 54 9011 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 125 mm
- B
- 125 mm
- X
- 145 mm
- Y
- 145 mm
- Z1
- 5 mm
- Z2
- 70 mm
- A
- 4.92 in
- B
- 4.92 in
- X
- 5.71 in
- Y
- 5.71 in
- Z1
- 0.2 in
- Z2
- 2.76 in
Размеры