Информация о продукте "PF 32000 230V 55 7035"
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 100 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 110 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 55 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 64 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 19 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 18 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 19 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 40 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 40 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 37500 h
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 177 mm x 177 mm
- Размеры изделия (мм)
- 202 mm x 202 mm x 93 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 87 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,87 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024132
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 3.05 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 2.32 MB | Download |
| Certificate EAC | RU | 248.32 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 9.71 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 230V 55 7035
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
- A
- 6,97 in
- B
- 6,97 in
- X
- 7,95 in
- Y
- 7,95 in
- Z1
- 0,24 in
- Z2
- 3,43 in
Размеры