PF IP55
PF 32000
Filterfan PF 4-го поколения 100m³/h 177 mm x 177 mm
24VDC IP55/NEMA Type 12 UV 7035 CBL UL
Номер продукта:
11632803055
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
Информация о продукте "PF 32000 24DC 55 UV 7035 CBL"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 100 m³/h
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
- 55 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 5 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 5 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 177 mm x 177 mm
- Размеры изделия (мм)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 81 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,61 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023982
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 59 cfm
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
- 32 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 5 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 5 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 40 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
- Да (1)
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.95 inch x 7.95 inch x 3.43 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 3,19 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 1,345 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131023982
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 535.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 535.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 166x156 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30164-971_PF 32000_DC_PDG.STEP | N/A | STEP | 11.1 MB | Download |
Technical Drawings
PF 32000 24DC 55 UV 7035 CBL
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 177 mm
- B
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 81 mm
- A
- 6.97 in
- B
- 6.97 in
- X
- 7.95 in
- Y
- 7.95 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.19 in
Размеры