You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PF 32000 230V 55 UV 7035 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
  • Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
  • Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
  • На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
100 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
110 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
55 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
64 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
19 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
18 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
19 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
177 mm x 177 mm
Размеры изделия (мм)
202 mm x 202 mm x 93 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
87 mm
Вес изделия (кг)
0,87 kg
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023401
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
59 cfm
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
65 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
32 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
38 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
19 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
18 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
19 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 12
Тип фильтрующего материала
рифлётый фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
подшипник скольжения
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
6.97 inch x 6.97 inch
Размеры изделия (дюймы)
7.95 inch x 7.95 inch x 3.66 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,43 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,918 lb.
Номер сертификата, внесенного в реестр UL
E489500
GTIN (EAN)
4061131023401
ETIM-Class
EC000320
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 535.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 535.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 246.44 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Fluted filter 166x156 IP55 N/A pdf 31.54 KB Download
Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 N/A pdf 2.21 MB Download
Recom. of filter mat exchange N/A pdf 42.31 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download
Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf N/A pdf 34.12 KB Download
30164-970_PF 32000_AC_PDG.STEP N/A STEP 9.71 MB Download

Technical Drawings

PF 32000 230V 55 UV 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
177 mm
B
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm
A
6.97 in
B
6.97 in
X
7.95 in
Y
7.95 in
Z1
0.24 in
Z2
3.43 in