PF
PF 42500 A
Filterfan PF 4-го поколения 160m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP55/NEMA Type 12 9011 A UL
Номер продукта:
11642104053
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
Информация о продукте "PF 42500 230V 55 9011 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
- Передовая технология фильтрации. Рифленый фильтр класса защиты IP55 - Для сложных условий эксплуатации в помещениях и на открытом воздухе
- Передовая технология фильтрации - Превосходная пропускная способность
- Рифлёный фильтрующий мат со складчатой структурой - Непревзойденный воздушный поток для эффективного охлаждения корпуса
- На 30 % более высокая производительность по воздушному потоку по сравнению с аналогичными вентиляторами с фильтром - Превосходная эффективность охлаждения для сложных условий эксплуатации
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 145 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 160 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 109 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 113 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 29 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 18 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 55 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 55 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 50000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 223 mm x 223 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Монтажная глубина DTI (мм)
- 102,87 mm
- Вес изделия (кг)
- 1,35 kg
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024576
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 85 cfm
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 94 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 64 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 74 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 29 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 18 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 55 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 55 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- CC / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 12
- Тип фильтрующего материала
- рифлётый фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- подшипник скольжения
- Срок службы L10 (+40 °C)
- 50000 h
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9011
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.92 inch x 9.92 inch x 4.06 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 4,05 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 2,98 lb.
- Номер сертификата, внесенного в реестр UL
- E489500
- GTIN (EAN)
- 4061131024576
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 4.76 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.48 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 246.44 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.21 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.64 KB | Download | |
| Certificate ULRECOG | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 161.76 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 520.48 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 520.48 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 183.86 KB | Download | |
| Fluted filter 212,5x200 IP55 | N/A | 31.54 KB | Download | |
| Manual PF/PFA 1x.000 - 6x.000 | N/A | 2.21 MB | Download | |
| Recom. of filter mat exchange | N/A | 42.31 KB | Download | |
| Conformity PF/PFA 4th Gen. | N/A | 62.89 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507001_Rev00_Sep21_PF_11000-67000.pdf | N/A | 34.12 KB | Download | |
| 30165-970a_PF 42500_AC_PDG.STEP | N/A | STEP | 10.92 MB | Download |
Technical Drawings
PF 42500 230V 55 9011 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A
- 224 mm
- B
- 224 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
- A
- 8.82 in
- B
- 8.82 in
- X
- 9.92 in
- Y
- 9.92 in
- Z1
- 0.24 in
- Z2
- 3.82 in
Размеры