You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFA 60000 55 UV 9011 N3R"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.

  • Сертификация UR и UL - Применимо во всем мире
  • Конструкция с плоским профилем - Компактная установка, идеально подходит для современных машин и установок
  • Конструкция, пригодная для использования на открытом воздухе (NEMA 3R) - Надёжное управление в условиях дождя, снега и воздействия ультрафиолета
  • Повышенная устойчивость к воздействию влаги и струй воды - Надежная фильтрация в суровых условиях эксплуатации
  • Стандартная классификация фильтров G4 - Задерживает более 90 % частиц размером менее 10 мкм
Технические данные
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Размеры выреза (мм)
292 mm x 292 mm
Монтажная глубина DTI (мм)
39 mm
Размеры изделия (мм)
320 mm x 320 mm x 46 mm
Вес изделия (кг)
0,7 kg
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
3R
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Материал изделия
Пластик
Устойчивый к ультрафиолетовому излучению
Да (1)
Цвет крышки/накладки RAL
9011
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
1,54 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,54 lb.
GTIN (EAN)
4061131078371
ETIM-Class
EC002513
Размеры изделия (дюймы)
12.6 inch x 12.6 inch x 1.8 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.59 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.07 MB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.21 MB Download
Product sheet DE PDF 631.17 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 631.17 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.64 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 161.76 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 183.86 KB Download
Conformity PF/PFA 4th Gen. N/A pdf 62.89 KB Download

Technical Drawings

PFA 60000 55 UV 9011 N3R

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A
292 mm
B
292 mm
X
320 mm
Y
320 mm
Z1
7 mm
Z2
39 mm
A
11.5 in
B
11.5 in
X
12.6 in
Y
12.6 in
Z1
0.28 in
Z2
1.54 in