You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 32000 230V 54 7032 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
104 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
119 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
79 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
88 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
28 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
24 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
28 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7032
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
Размеры выреза (мм)
177 mm x 177 mm
Размеры изделия (мм)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Вес изделия (кг)
0,61 kg
GTIN (EAN)
4061131256458
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
28 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
24 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
28 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
40 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
40 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7032
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
6.97 inch x 6.97 inch
Размеры изделия (дюймы)
7.87 inch x 7.88 inch x 3.43 inch
Вес изделия (фунты)
2,205 lb.
GTIN (EAN)
4061131256458
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 230V 54 7032 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
87 mm