PFB
PFB 32000 A
Filterfan PFB 119m³/h 177 mm x 177 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Номер продукта:
11632101954
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 32000 230V 54 7035 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 104 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 119 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 79 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 88 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 24 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 28 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 40 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 40 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 177 mm x 177 mm
- Размеры изделия (мм)
- 202 mm x 202 mm x 87 mm
- Вес изделия (кг)
- 0,61 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 28 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 24 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 28 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 40 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 40 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 6.97 inch x 6.97 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 7.87 inch x 7.88 inch x 3.43 inch
- Вес изделия (фунты)
- 2,205 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131237471
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
Technical Drawings
PFB 32000 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 177 mm
- B1
- 177 mm
- X
- 202 mm
- Y
- 202 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 87 mm
Размеры