You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 32000 24DC 54 7035 A"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
108 m³/h
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
98 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
73 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
4,5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
4,6 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
40000 h
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
Размеры выреза (мм)
177 mm x 177 mm
Размеры изделия (мм)
202 mm x 202 mm x 87 mm
Вес изделия (кг)
0,61 kg
GTIN (EAN)
4061131263654
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
64 cfm
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
58 cfm
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
43 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
4,5 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
4,6 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
44 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Срок службы L10 (+40 °C)
40000 h
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
6.97 inch x 6.97 inch
Размеры изделия (дюймы)
7.87 inch x 7.953 inch x 3.425 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,19 дюйм
Вес изделия (фунты)
1,345 lb.
GTIN (EAN)
4061131263654
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 32000 24DC 54 7035 A

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
177 mm
B1
177 mm
X
202 mm
Y
202 mm
Z1
6 mm
Z2
81 mm