PFB
PFB 43000 A
Filterfan PFB m³/h 223 mm x 223 mm
230VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Номер продукта:
11643101954
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 43000 230V 54 7035 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 233 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 36 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 35 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 36 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 61 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 61 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 223 mm x 223 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 103 mm
- Вес изделия (кг)
- 1,50 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131025429
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 36 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 35 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 36 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 61 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 61 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.82 inch x 9.83 inch x 4.06 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 4,45 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 3,31 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131025429
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
Technical Drawings
PFB 43000 230V 54 7035 A
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Размеры