You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 43000 24DC 54 7035"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
505 m³/h
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
223 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
223 m³/h
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
201 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
10,1 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
10,1 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
61 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
15-55 °C
Размеры выреза (мм)
223 mm x 223 mm
Размеры изделия (мм)
252 mm x 320 mm x 157 mm
Вес изделия (кг)
3,2 kg
GTIN (EAN)
4061131038597
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
DC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
145 cfm
Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
131 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
131 cfm
Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
118 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
10,1 W
Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
10,1 W
Уровень шума (EN ISO 3741) DC
61 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
88 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
59-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
8.78 inch x 8.78 inch
Размеры изделия (дюймы)
9.82 inch x 9.83 inch x 6.18 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
3,82 дюйм
Вес изделия (фунты)
3,33 lb.
GTIN (EAN)
4061131038597
ETIM-Class
EC000320

Technical Drawings

PFB 43000 24DC 54 7035

A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.

Размеры
A1
223 mm
B1
223 mm
X
252 mm
Y
252 mm
Z1
6 mm
Z2
97 mm