PFB
PFB 43000
Filterfan PFB 223m³/h 223 mm x 223 mm
24VDC IP54/NEMA 12 7035
Номер продукта:
11643801970
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 43000 24DC 54 7035 H-CFM"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 505 m³/h
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (м³/ч)
- 223 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 223 m³/h
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (м³/ч)
- 201 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 10,1 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 10,1 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 61 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- 15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 223 mm x 223 mm
- Размеры изделия (мм)
- 252 mm x 252 mm x 117 mm
- Вес изделия (кг)
- 1,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256298
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- DC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 145 cfm
- Незатрудненный расход воздуха при постоянном давлении (куб. футов в минуту)
- 131 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 131 cfm
- Совокупный расход воздуха в режиме постоянного тока (cfm)
- 118 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 10,1 W
- Номинальная потребляемая мощность постоянного тока
- 10,1 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) DC
- 61 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 88 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 59-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 8.78 inch x 8.78 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 9.921 inch x 9.921 inch x 4.606 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 3,82 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 3,528 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256298
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные
Technical Drawings
PFB 43000 24DC 54 7035 H-CFM
A and B: for material thicknesses up to 2 mm and + 1 mm for thickness of material between 2 and 3 mm.
- A1
- 223 mm
- B1
- 223 mm
- X
- 252 mm
- Y
- 252 mm
- Z1
- 6 mm
- Z2
- 97 mm
Размеры