PFB
PFB 67000 A
Filterfan PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
115VAC IP54/NEMA 12 7035 A
Номер продукта:
11667152954
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 67000 115V 54 7035 A"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 875 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 560 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 625 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 135 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 190 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°C)
- -15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 292 mm x 292 mm
- Размеры изделия (мм)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Вес изделия (кг)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 515 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 330 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 368 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 135 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 190 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Диапазон температур управления (°F)
- 5-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 5,91 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 8,159 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131263715
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные