You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFB 67000 230V 54 7035 SF"

Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Технические данные
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
845 m³/h
Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
875 m³/h
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
560 m³/h
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
625 m³/h
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
135 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
185 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°C)
-15-55 °C
Размеры выреза (мм)
292 mm x 292 mm
Размеры изделия (мм)
320 mm x 320 mm x 157 mm
Вес изделия (кг)
3,7 kg
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
497 cfm
Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
515 cfm
Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
330 cfm
Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
368 cfm
Количество поклонников
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
135 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
185 W
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
70 dB(A)
Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
70 dB(A)
Тип и номинал предохранителя
gG / 6 A
Степень защиты IP (внутренняя)
54
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
12
Тип фильтрующего материала
стандартный фильтр
Эффективность фильтрации
91 %
Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
G4
Подшипник
шарикоподшипник
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Диапазон температур управления (°F)
5-131 °F
Размеры выреза (дюймы)
11.5 inch x 11.5 inch
Размеры изделия (дюймы)
12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
Монтажная глубина DTI (дюймы)
5,91 дюйм
Вес изделия (фунты)
8,157 lb.
GTIN (EAN)
4061131262596
ETIM-Class
EC000320