PFB
PFB 67000
Filterfan PFB 875m³/h 292 mm x 292 mm
230VAC IP54/NEMA 12 9022
Номер продукта:
11667102902
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Информация о продукте "PFB 67000 230V 54 9022"
Изобретение Отто Пфанненбергом вентилятора Filterfan в 1958 году стало важной вехой в области промышленного терморегулирования.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
Сегодня компания Pfannenberg предлагает целый ряд различных решений для промышленного терморегулирования и, таким образом, является одним из немногих специалистов, способных предоставить соответствующее оборудование практически для любых промышленных задач — по всему миру.
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Пропускная способность при 50 Гц (м³/ч)
- 845 m³/h
- Неограниченный расход воздуха при частоте 60 Гц (м³/ч)
- 875 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (м³/ч)
- 560 m³/h
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (м³/ч)
- 625 m³/h
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 135 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 185 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9022
- Диапазон температур управления (°C)
- -15-55 °C
- Размеры выреза (мм)
- 292 mm x 292 mm
- Размеры изделия (мм)
- 320 mm x 320 mm x 157 mm
- Вес изделия (кг)
- 3,7 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131256755
- ETIM-Class
- EC000320
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Неограниченный расход воздуха, 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 497 cfm
- Незатрудненный расход воздуха, 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 515 cfm
- Расход воздуха в комбинации 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 330 cfm
- Расход воздуха в комбинации 60 Гц (куб. футов в минуту)
- 368 cfm
- Количество поклонников
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 135 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 185 W
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 70 dB(A)
- Уровень шума (EN ISO 3741) 60 Гц
- 70 dB(A)
- Тип и номинал предохранителя
- gG / 6 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 54
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- 12
- Тип фильтрующего материала
- стандартный фильтр
- Эффективность фильтрации
- 91 %
- Класс качества фильтрующего материала (EN 779)
- G4
- Подшипник
- шарикоподшипник
- Цвет крышки/накладки RAL
- 9022
- Диапазон температур управления (°F)
- 5-131 °F
- Размеры выреза (дюймы)
- 11.5 inch x 11.5 inch
- Размеры изделия (дюймы)
- 12.6 inch x 12.6 inch x 6.18 inch
- Монтажная глубина DTI (дюймы)
- 5,91 дюйм
- Вес изделия (фунты)
- 8,157 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131256755
- ETIM-Class
- EC000320
Технические данные