You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PFH-T 500 230V"

Компактные вентиляторные обогреватели со встроенным термостатом являются стандартным решением для электрических шкафов, обеспечивающим достижение полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
  • Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
  • Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
  • Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
Технические данные
Мощность электрического нагрева
500 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Класс электрической защиты
2
Макс. температура поверхности (°C)
55 °C
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Вес изделия (кг)
0,8 kg
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
Термостат входит в комплект
Да (1)
Размеры изделия (мм)
142 mm x 88 mm x 139 mm
Мощность электрического нагрева
500 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
Класс электрической защиты
2
Макс. температура поверхности (°F)
131 °F
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Вес изделия (фунты)
1,764 lb.
GTIN (EAN)
4061131077350
ETIM-Class
EC000737
Термостат входит в комплект
Да (1)
Размеры изделия (дюймы)
5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 663.83 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 663.83 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 371.14 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
Certificate CSA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 177.56 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 287.7 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 208.35 KB Download
Operating instructions PFH-T N/A pdf 371.14 KB Download
Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 53.31 KB Download
Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf N/A pdf 33.48 KB Download

Technical Drawings

PFH-T 500 230V

Размеры
A
129 mm
B
142 mm
C
147 mm
D
88 mm
E
5.5 mm
F
6 mm
G
35 mm
X
88 mm
Y
142 mm
Z
139 mm
A
5.08 in
B
5.59 in
C
5.79 in
D
3.46 in
E
0.22 in
F
0.24 in
G
1.38 in
X
3.46 in
Y
5.59 in
Z
5.47 in