Fan Heaters
PFH-T 650
Компактный вентилятор-обогреватель 650W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Номер продукта:
17065710035
Компактные вентиляторные обогреватели со встроенным термостатом являются стандартным решением для электрических шкафов, обеспечивающим достижение полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
Информация о продукте "PFH-T 650 230V X-COM"
Компактные вентиляторные обогреватели со встроенным термостатом являются стандартным решением для электрических шкафов, обеспечивающим достижение полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
- Мощность электрического нагрева
- 650 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Макс. температура поверхности (°C)
- 70 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131243434
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (мм)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Мощность электрического нагрева
- 650 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Макс. температура поверхности (°F)
- 158 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131243434
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.59 inch x 3.47 inch x 5.47 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 650 230V X-COM
- A
- 129 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.08 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Размеры