Fan Heaters
PFH-T 800
Компактный вентилятор-обогреватель 800W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
Номер продукта:
17080710034
Компактные вентиляторные обогреватели со встроенным термостатом являются стандартным решением для электрических шкафов, обеспечивающим достижение полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
Информация о продукте "PFH-T 800 230V"
Компактные вентиляторные обогреватели со встроенным термостатом являются стандартным решением для электрических шкафов, обеспечивающим достижение полной мощности нагрева за минимальное время. Благодаря компактной конструкции они особенно подходят для небольших шкафов, а пластиковый корпус обеспечивает безопасность управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Встроенный регулируемый термостат - Автоматическое и гибкое регулирование температуры в шкафу без необходимости установки контроллера
- Высокое соотношение мощности к габаритам - Небольшие габариты при мощности до 1200 Вт
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Низкая температура поверхности благодаря пластиковому корпусу - Безопасное управление нагревательной системой
- Мощность электрического нагрева
- 800 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Макс. температура поверхности (°C)
- 70 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 0,8 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131077589
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (мм)
- 142 mm x 88 mm x 139 mm
- Мощность электрического нагрева
- 800 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Класс электрической защиты
- 2
- Макс. температура поверхности (°F)
- 158 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Вес изделия (фунты)
- 1,764 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131077589
- ETIM-Class
- EC000737
- Термостат входит в комплект
- Да (1)
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.59 inch x 3.46 inch x 5.47 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 663.83 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 663.83 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 371.14 KB | Download | |
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Certificate CSA | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 177.56 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 287.7 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 208.35 KB | Download | |
| Operating instructions PFH-T | N/A | 371.14 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506614_Rev18_Oct20_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 53.31 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507008_Rev00_Sep21_FLH_PFH_250-1200.pdf | N/A | 33.48 KB | Download |
Technical Drawings
PFH-T 800 230V
- A
- 129 mm
- B
- 142 mm
- C
- 147 mm
- D
- 88 mm
- E
- 5.5 mm
- F
- 6 mm
- G
- 35 mm
- X
- 88 mm
- Y
- 142 mm
- Z
- 139 mm
- A
- 5.08 in
- B
- 5.59 in
- C
- 5.79 in
- D
- 3.46 in
- E
- 0.22 in
- F
- 0.24 in
- G
- 1.38 in
- X
- 3.46 in
- Y
- 5.59 in
- Z
- 5.47 in
Размеры