You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWI 6102 230V VAH"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Эффективное использование пространства - Экономия ценной площади за счет вариантов частично встроенной установки
  • Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
  • Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
Технические данные
Номер артикула
12891401021
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,3 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,3 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,29 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,37 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
48 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,068 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,078 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
1000 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
1117 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
318 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
540 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
12,1 kg
GTIN (EAN)
4061131043393
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
615 mm x 380 mm x 142 mm
Номер артикула
12891401021
Цвет крышки/козырька
нержавеющая сталь
Номинальная частота
50 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,3 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,3 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,29 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,37 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
48 dB(A)
Количество фаз
1
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,068 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,078 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 200 л)
3412 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
207-253 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
318 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
540 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
23 lb.
GTIN (EAN)
4061131043393
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
24.2 inch x 15 inch x 5.6 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 227.59 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 227.59 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.24 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 2.77 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6102 230V 115V N/A pdf 3.53 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWI 6102 230V VAH

PWI variants partially recessed by 60 mm after installation

Размеры
K
577 mm
L
350 mm
X
380 mm
Y
615 mm
Z1
82 mm
Z2
60 mm
K
22.72 in
L
13.78 in
X
14.96 in
Y
24.21 in
Z1
3.23 in
Z2
2.36 in