PWx 6000
PWI 6502
Воздушно-водный теплообменник Частично утопленная 5000W IP55
230VAC
Номер продукта:
12893501021
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Эффективное использование пространства - Экономия ценной площади за счет вариантов частично встроенной установки
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
Информация о продукте "PWI 6502 230V VAH"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Эффективное использование пространства - Экономия ценной площади за счет вариантов частично встроенной установки
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Номер артикула
- 12893501021
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,94 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 1,2 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1,16 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,56 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,209 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,292 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 4478 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 5000 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 839 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1425 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 37,9 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 1544 mm x 485 mm x 186 mm
- Номер артикула
- 12893501021
- Цвет крышки/козырька
- нержавеющая сталь
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,94 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 1,2 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 1,16 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 1,56 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,209 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,292 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
- 17061 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 839 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 1425 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 69 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043690
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 60.8 inch x 19.1 inch x 7.3 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 264.93 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 264.93 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.31 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 2.82 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6502 115V 230V | N/A | 3.62 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6502 230V VAH
PWI variants partially recessed by 100 mm after installation
- K
- 1510 mm
- L
- 450 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1544 mm
- Z1
- 86 mm
- Z2
- 100 mm
- K
- 59.45 in
- L
- 17.72 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 60.79 in
- Z1
- 3.39 in
- Z2
- 3.94 in
Размеры