PWx 6000
PWI 6302C
Воздушно-водный теплообменник Частично утопленная 3000W IP55
400VAC 2~ 7035
Номер продукта:
12892609055
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Эффективное использование пространства - Экономия ценной площади за счет вариантов частично встроенной установки
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
Информация о продукте "PWI 6302C 400V~ 7035"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Эффективное использование пространства - Экономия ценной площади за счет вариантов частично встроенной установки
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Установка силами одного специалиста - Система крепления «Click-and-fit» позволяет быстро и без особых усилий выполнить установку силами одного технического специалиста
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Номер артикула
- 12892609055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,36 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,35 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 0,56 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,75 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 2
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,078 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,078 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 2687 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 3000 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 556 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 945 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 21,3 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 938 mm x 410 mm x 142 mm
- Номер артикула
- 12892609055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 50 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,36 A
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,35 A
- Пусковой ток, 50 Гц
- 0,56 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,75 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 2
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
- 0,078 W
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,078 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
- 10236 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 360-440 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 360-440 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 400-400 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 556 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 945 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043553
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 36.9 inch x 16.1 inch x 5.6 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 210.71 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 210.71 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 3.34 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302C 400V 460V | N/A | 3.34 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWI 6302C 400V~ 7035
PWI variants partially recessed by 60 mm after installation
- K
- 900 mm
- L
- 378 mm
- X
- 410 mm
- Y
- 938 mm
- Z1
- 82 mm
- Z2
- 60 mm
- K
- 35.43 in
- L
- 14.88 in
- X
- 16.14 in
- Y
- 36.93 in
- Z1
- 3.23 in
- Z2
- 2.36 in
Размеры