You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 6302C 400V 2~ RAL"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Вариант подключения сверху - Дополнительные верхние подключения к водопроводу повышают безопасность управления
  • Энергоэффективность и безопасность - Обеспечивает высочайший уровень безопасности и энергоэффективности в сложных условиях эксплуатации
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
Технические данные
Номер артикула
12882609051
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,36 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,35 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,56 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,75 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
54 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,078 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,078 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
2687 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
3000 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
556 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
945 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
37,5 kg
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
1556 mm x 485 mm x 186 mm
Номер артикула
12882609051
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,36 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,35 A
Пусковой ток, 50 Гц
0,56 A
Пусковой ток, 60 Гц
0,75 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
54 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,078 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,078 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
10236 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
556 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
945 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
82,67 lb.
GTIN (EAN)
4061131043300
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
61.26 inch x 19.1 inch x 7.322 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 210.71 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 210.71 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 3.34 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6302C 400V 460V N/A pdf 3.34 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6302C 400V 2~ RAL

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R10

Размеры
A
662 mm
B
320 mm
C
350 mm
D
280 mm
E
282 mm
F
55 mm
X
410 mm
Y
945.5 mm
Z
142 mm
A
26.06 in
B
12.6 in
C
13.78 in
D
11.02 in
E
11.1 in
F
2.17 in
X
16.14 in
Y
37.22 in
Z
5.59 in