PWx 6000
PWS 6302
Воздушно-водный теплообменник Боковое крепление 3000W IP55
115VAC 7035
Номер продукта:
12883304055
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Вариант подключения сверху - Дополнительные верхние подключения к водопроводу повышают безопасность управления
- Энергоэффективность и безопасность - Обеспечивает высочайший уровень безопасности и энергоэффективности в сложных условиях эксплуатации
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
Информация о продукте "PWS 6302 115V 7035"
Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.
- Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
- Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
- Вариант подключения сверху - Дополнительные верхние подключения к водопроводу повышают безопасность управления
- Энергоэффективность и безопасность - Обеспечивает высочайший уровень безопасности и энергоэффективности в сложных условиях эксплуатации
- Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
- Номер артикула
- 12883304055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,79 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,97 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,091 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Допустимое рабочее давление (бар)
- 10 bar
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
- 2687 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
- 5000 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 200 л)
- 2687 W
- Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (60 Гц, Вт, 400 л)
- 3000 W
- Макс. температура жидкости (°C)
- 35 °C
- Мин. температура жидкости (°C)
- 1 °C
- Максимальная температура внутри корпуса (°C)
- 50 °C
- Мин. температура внутри корпуса (°C)
- 8 °C
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 500 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 850 m³/h
- Диапазон температур управления (°C)
- 1-70 °C
- Вес изделия (кг)
- 25 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (мм)
- 1556 mm x 485 mm x 142 mm
- Номер артикула
- 12883304055
- Цвет крышки/козырька
- светло-серый
- Цвет крышки/накладки RAL
- 7035
- Номинальная частота
- 60 Hz
- Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
- 0,79 A
- Пусковой ток, 60 Гц
- 0,97 A
- Степень защиты IP (внутренняя)
- 55
- Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
- 54 dB(A)
- Количество фаз
- 1
- Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
- 0,091 W
- Тип предохранителя
- gG
- Значение до срабатывания предохранителя
- 2 A
- Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
- 17061 btu/h
- Макс. температура жидкости (°F)
- 95 °F
- Мин. температура жидкости (°F)
- 34 °F
- Макс. температура внутри корпуса (°F)
- 122 °F
- Минимальная температура внутри корпуса (°F)
- 46 °F
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 104-126 V
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Тип напряжения
- AC
- Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
- 500 cfm
- Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
- 850 m³/h
- Диапазон температур управления (°F)
- 34-158 °F
- Вес изделия (фунты)
- 55 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131043102
- ETIM-Class
- EC002515
- Размеры изделия (дюймы)
- 61.3 inch x 19.1 inch x 5.6 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.69 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 1.64 MB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 6.34 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 248.85 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 248.85 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 378.1 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 354.45 KB | Download | |
| Conformity PWS 7002 - 71002 | N/A | 73.18 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Short operat. instruction | N/A | 1000.75 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 2.79 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 226.05 KB | Download | |
| Op. inst. PWx 6302 115V 230V | N/A | 3.61 MB | Download | |
| CE DECLARATION | N/A | 231.67 KB | Download |
Technical Drawings
PWS 6302 115V 7035
Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20
- A
- 700 mm
- B
- 282 mm
- C
- 220 mm
- D
- 10 mm
- E
- 450 mm
- F
- 510 mm
- G
- 290 mm
- H
- 315 mm
- I
- 350 mm
- X
- 485 mm
- Y
- 1556 mm
- Z
- 142 mm
- A
- 27.56 in
- B
- 11.1 in
- C
- 8.66 in
- D
- 0.39 in
- E
- 17.72 in
- F
- 20.08 in
- G
- 11.42 in
- H
- 12.4 in
- I
- 13.78 in
- X
- 19.09 in
- Y
- 61.26 in
- Z
- 5.59 in
Размеры