You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PWS 6502 400V~ 7035"

Использование воздушно-водяных теплообменников Pfannenberg особенно целесообразно в условиях высокой температуры окружающей среды или в атмосфере с повышенным содержанием масел или агрессивных веществ.
Управление не требует технического обслуживания и характеризуется чрезвычайно низким уровнем шума. Идеально подходит для применения везде, где оборудование или производственные процессы охлаждаются темперированной водой и, следовательно, вода уже имеется в наличии.

  • Точный контроль температуры - Встроенный термостат и соленоидный клапан обеспечивают точную работу системы охлаждения
  • Доступность для обслуживания - Удобный доступ к деталям вентилятора и клапана упрощает техническое обслуживание
  • Вариант подключения сверху - Дополнительные верхние подключения к водопроводу повышают безопасность управления
  • Энергоэффективность и безопасность - Обеспечивает высочайший уровень безопасности и энергоэффективности в сложных условиях эксплуатации
  • Стальная крышка, пригодная для окраски - Прочная стальная крышка легко окрашивается в цвет, соответствующий цвету шкафа или фирменной цветовой гамме
Технические данные
Номер артикула
12883509055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,69 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,8 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,16 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,56 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
54 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,079 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,13 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Допустимое рабочее давление (бар)
10 bar
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 200 л)
4478 W
Холодопроизводительность при режиме W10/A35 (50 Гц, Вт, 400 л)
5000 W
Макс. температура жидкости (°C)
35 °C
Мин. температура жидкости (°C)
1 °C
Максимальная температура внутри корпуса (°C)
50 °C
Мин. температура внутри корпуса (°C)
8 °C
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
839 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1425 m³/h
Диапазон температур управления (°C)
1-70 °C
Вес изделия (кг)
37,5 kg
GTIN (EAN)
4061131043317
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (мм)
1556 mm x 485 mm x 186 mm
Номер артикула
12883509055
Цвет крышки/козырька
светло-серый
Цвет крышки/накладки RAL
7035
Номинальная частота
60 Hz
Максимальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,69 A
Максимальный ток потребления при частоте 60 Гц
0,8 A
Пусковой ток, 50 Гц
1,16 A
Пусковой ток, 60 Гц
1,56 A
Степень защиты IP (внутренняя)
55
Уровень шума (EN ISO 3741) 50 Гц
54 dB(A)
Количество фаз
2
Номинальная потребляемая мощность при частоте 50 Гц
0,079 W
Номинальная потребляемая мощность при частоте 60 Гц
0,13 W
Тип предохранителя
gG
Значение до срабатывания предохранителя
2 A
Холодопроизводительность при W10/A35 (50 Гц, БТУ, 400 л)
17061 btu/h
Макс. температура жидкости (°F)
95 °F
Мин. температура жидкости (°F)
34 °F
Макс. температура внутри корпуса (°F)
122 °F
Минимальная температура внутри корпуса (°F)
46 °F
Диапазон напряжения (50 Гц)
360-440 V
Диапазон напряжения (60 Гц)
360-440 V
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
400-400 V
Тип напряжения
AC
Расход воздуха, стажер 50 Гц (куб. футов в минуту)
839 cfm
Расход воздуха, стажер, 50 Гц (м³/ч)
1425 m³/h
Диапазон температур управления (°F)
34-158 °F
Вес изделия (фунты)
83 lb.
GTIN (EAN)
4061131043317
ETIM-Class
EC002515
Размеры изделия (дюймы)
61.3 inch x 19.1 inch x 7.3 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 264.93 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 264.93 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 6.39 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 1.64 MB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 378.1 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 354.45 KB Download
Conformity PWS 7002 - 71002 N/A pdf 73.18 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Short operat. instruction N/A pdf 1000.75 KB Download
Op. inst. PWx 6502 400V 460V N/A pdf 3.19 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 226.05 KB Download
Op. inst. PWx 6502 400V 460V N/A pdf 3.71 MB Download
CE DECLARATION N/A pdf 231.67 KB Download

Technical Drawings

PWS 6502 400V~ 7035

Mounting holes Ø 8 mm and cut-out radii R20

Размеры
A
700 mm
B
282 mm
C
220 mm
D
10 mm
E
450 mm
F
510 mm
G
290 mm
H
315 mm
I
350 mm
X
485 mm
Y
1556 mm
Z
186 mm
A
27.56 in
B
11.1 in
C
8.66 in
D
0.39 in
E
17.72 in
F
20.08 in
G
11.42 in
H
12.4 in
I
13.78 in
X
19.09 in
Y
61.26 in
Z
7.32 in