Pyra
PY L-M-M
Pyra Многофункциональный светодиодный светильник 22cd находящийся под наблюдением
120VDC 115-230VAC RAL7035 GN
Номер продукта:
21553646004
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "PY L-M-M 95-265V AC GN 7035"
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Светодиодная технология с длительным сроком службы - Для надежного и не требующего обслуживания управления
- Контролируемая функция - Обеспечение немедленного срабатывания сигнализации в системах, критичных с точки зрения безопасности
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21553646004
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 95-265 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 22 cd
- цвет линз
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 108,72 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Номер артикула
- 21553646004
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 95-265 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 120-120 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 95-265 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 22 cd
- цвет линз
- Зелёный
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 356,69 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131252962
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 3.13 MB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.32 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 352.45 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 352.45 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506679_Rev02_Feb21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 45.83 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507032_Rev00_Sep21_LED-Light_PY L-x.pdf | N/A | 28.75 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 8 | 9.1 | 9.4 | |
| Предупреждение | 16 | 18.2 | 18.8 | |
| Информирование | 36 | 40.9 | 42.3 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 26.2 | 29.9 | 30.8 | |
| Предупреждение | 52.5 | 59.7 | 46.3 | |
| Информирование | 118.1 | 134.4 | 84.8 | |