PYRA
PY X-M-05
Pyra Ксеноновая вспышка 5J 31cd
115VAC RAL7035 AM
Номер продукта:
21550154055
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Стабильный ток потребления - Предотвращение колебаний нагрузки для плавного и надежного управления системой
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Информация о продукте "PY X-M-05 115V AC AM RAL7035"
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Стабильный ток потребления - Предотвращение колебаний нагрузки для плавного и надежного управления системой
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
- Номер артикула
- 21550154055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-126.5 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 31 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 129,06 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,4 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 124 mm x 166 mm x 114 mm
- Номер артикула
- 21550154055
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-115 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 103.5-126.5 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 31 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 423,41 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 0,88 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131052
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 1018.25 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 1.18 MB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 1016.09 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 650.76 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 650.76 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.61 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 9 | 4.6 | 9.6 | |
| Предупреждение | 18 | 9.2 | 19.2 | |
| Информирование | 40.5 | 20.7 | 43.2 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 29.5 | 15.1 | 31.5 | |
| Предупреждение | 59 | 30.2 | 47.3 | |
| Информирование | 132.8 | 67.9 | 86.6 | |