You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PY X-M-10 115V AC YE RAL7035"

Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Стабильный ток потребления - Предотвращение колебаний нагрузки для плавного и надежного управления системой
  • Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
  • Мощная вспышка 10 J J - Ксеноновая вспышка обеспечивает отличную заметность
Технические данные
Номер артикула
21551153055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
129 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
263,26 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,4 kg
GTIN (EAN)
4061131131380
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
124 mm x 166 mm x 114 mm
Номер артикула
21551153055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
103.5-126.5 V
Тип напряжения
AC
Интенсивность света (кд)
129 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
863,73 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
0,88 lb.
GTIN (EAN)
4061131131380
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
4.88 inch x 6.54 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1018.25 KB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.18 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1016.09 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 526.61 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 526.61 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.61 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 15.4 8.6 19.4
Предупреждение 30.8 17.2 38.8
Информирование 69.3 38.7 87.3