You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "PY X-MA-05 115V AC BU RAL7035"

Сигнальные устройства серии PYRA, сочетающие в себе звуковые сигнализаторы и ксеноновые мигающие лампы, обеспечивают высокоэффективную сигнализацию при особенно простой и безопасной установке. Световые и звуковые сигналы можно управлять отдельно и гибко адаптировать к конкретным промышленным условиям эксплуатации.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
  • Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Технические данные
Номер артикула
21554157055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
90-135 V
Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
0,15 A
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
101 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
8
Количество внешних выбираемых тонов
1
Интенсивность света (кд)
20 cd
цвет линз
Синий
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (кг)
0,62 kg
GTIN (EAN)
4061131247463
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (мм)
134 mm x 172 mm x 114 mm
Номер артикула
21554157055
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
115-115 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
90-135 V
Тип напряжения
AC
Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
101 dB(A)
Максимальное снижение уровня шума (дБ)
-20 dB
Количество сигналов тревоги
8
Количество внешних выбираемых тонов
1
Интенсивность света (кд)
20 cd
цвет линз
Синий
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Вес изделия (фунты)
1,37 lb.
GTIN (EAN)
4061131247463
ETIM-Class
EC000195
Размеры изделия (дюймы)
5.28 inch x 6.77 inch x 4.49 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH IGES 1.42 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH SAT 1.79 MB Download
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 1.34 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.5 MB Download
Product sheet DE PDF 838.38 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 838.38 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 374.83 KB Download
Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 61.16 KB Download
Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf N/A pdf 35.18 KB Download
Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) N/A pdf 759.25 KB Download
MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 N/A pdf 2.5 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 7 3.4 7.8
Предупреждение 14 6.8 15.6
Информирование 31.5 15.3 35.1
Размер зоны звуковой сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Требуемый уровень звукового давления Зона звукового покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
90 дБ (A) 2.2 2.9 1.4
85 дБ (A) 3.8 5.2 2.5
80 дБ (A) 6.8 9.2 4.4
75 дБ (A) 12.1 16.3 7.8