Pyra
PY X-MA-05
Pyra Комплект «Ксенон/звуковой сигнализатор» 101dB 5J 49cd
230VAC RAL3000 YE
Номер продукта:
21554103000
Сигнальные устройства серии PYRA, сочетающие в себе звуковые сигнализаторы и ксеноновые мигающие лампы, обеспечивают высокоэффективную сигнализацию при особенно простой и безопасной установке. Световые и звуковые сигналы можно управлять отдельно и гибко адаптировать к конкретным промышленным условиям эксплуатации.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
Информация о продукте "PY X-MA-05 230V AC YE RAL3000"
Сигнальные устройства серии PYRA, сочетающие в себе звуковые сигнализаторы и ксеноновые мигающие лампы, обеспечивают высокоэффективную сигнализацию при особенно простой и безопасной установке. Световые и звуковые сигналы можно управлять отдельно и гибко адаптировать к конкретным промышленным условиям эксплуатации.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Блок звукового и светового сигнализатора с готовой проводкой - Быстрое подключение и монтаж с помощью одного разъема
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Световая трубка с крепежным зажимом - Обеспечивает превосходную ударо- и вибростойкость
- Возможность отдельного управления визуальной и звуковой сигнализацией - Высокая гибкость в управлении различными уровнями предупреждения.
- Номер артикула
- 21554103000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 187-255 V
- Номинальный ток потребления при частоте 50 Гц
- 0,105 A
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 101 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 8
- Количество внешних выбираемых тонов
- 1
- Интенсивность света (кд)
- 49 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 162,25 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (кг)
- 0,62 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131131649
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (мм)
- 135 mm x 160 mm x 120 mm
- Номер артикула
- 21554103000
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 187-255 V
- Тип напряжения
- AC
- Максимальное звуковое давление (дБ(A) на расстоянии 1 м)
- 101 dB(A)
- Максимальное снижение уровня шума (дБ)
- -20 dB
- Количество сигналов тревоги
- 8
- Количество внешних выбираемых тонов
- 1
- Интенсивность света (кд)
- 49 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 532,33 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Красный
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Вес изделия (фунты)
- 1,37 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131131649
- ETIM-Class
- EC000195
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.32 inch x 6.3 inch x 4.72 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 838.38 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.5 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 374.83 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506677_Rev05_Feb21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 61.16 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507030_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PYRA_M.pdf | N/A | 35.18 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-M(A)/ -L (A) | N/A | 759.25 KB | Download | |
| MANUAL PY X-M(A)-05/ -10 | N/A | 2.5 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 10.8 | 5.5 | 11.6 | |
| Предупреждение | 21.6 | 11 | 23.2 | |
| Информирование | 48.6 | 24.8 | 52.2 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| 90 дБ (A) | 2.2 | 2.9 | 1.4 | |
| 85 дБ (A) | 3.8 | 5.2 | 2.5 | |
| 80 дБ (A) | 6.8 | 9.2 | 4.4 | |
| 75 дБ (A) | 12.1 | 16.3 | 7.8 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 35.4 | 18 | 38.1 | |
| Предупреждение | 70.9 | 36.1 | 57.1 | |
| Информирование | 159.5 | 81.2 | 104.7 | |
| Размер зоны звуковой сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Требуемый уровень звукового давления | Зона звукового покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| 90 дБ (A) | 7.1 | 9.5 | 4.6 | |
| 85 дБ (A) | 12.5 | 16.9 | 8.1 | |
| 80 дБ (A) | 22.3 | 30.1 | 14.4 | |
| 75 дБ (A) | 39.7 | 53.5 | 25.7 | |