You are currently viewing content for: Великобритания · русский

Информация о продукте "PY X-S-05 230 AC AM"

Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
  • Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
  • Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Технические данные
Номер артикула
21510104000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,055 A
Интенсивность света (кд)
27 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
120,44 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
4
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,165 kg
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Номер артикула
21510104000
диапазон номинального напряжения (50 Гц)
230-230 V
Диапазон напряжения (50 Гц)
207-253 V
Тип напряжения
AC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,055 A
Интенсивность света (кд)
27 cd
цвет линз
Янтарь
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
395,15 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
4
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,36 lb.
GTIN (EAN)
4061131130260
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 629.75 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 629.75 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EAC_FIRE DE, EN, RU PDF 1018.3 KB Download
Certificate EN5423 UK DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 200.43 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 59.27 KB Download
Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf N/A pdf 34.1 KB Download
Quick Guide PY X-S-05 N/A pdf 390.71 KB Download
MANUAL PY X-S-05 N/A pdf 1.59 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 7.6 5.8 8
Предупреждение 15.2 11.6 16
Информирование 34.2 26.1 36