PYRA
PY X-S-05
Pyra Ксеноновая вспышка 5J 37cd
24VDC RAL9003 AM
Номер продукта:
21510804175
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Информация о продукте "PY X-S-05 24 DC AM 9003"
Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
- Фиксирующие элементы снаружи прокладок - Обеспечение надежного и герметичного уплотнения корпуса
- Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
- Номер артикула
- 21510804175
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 37 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Белый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 4
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (мм)
- 86 mm x 110 mm x 81 mm
- Номер артикула
- 21510804175
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 24-24 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 21.6-26.4 V
- Тип напряжения
- DC
- Интенсивность света (кд)
- 37 cd
- цвет линз
- Янтарь
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
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
- 66
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- Type 4/4X
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Белый
- Материал корпуса
- PC/ABS
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 4
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,44 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131130703
- ETIM-Class
- EC001333
- Размеры изделия (дюймы)
- 3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | IGES | 782.26 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | SAT | 392.8 KB | Download |
| CAD drawing | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | STEP | 319.82 KB | Download |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EAC_FIRE | DE, EN, RU | 1018.3 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.59 MB | Download | |
| Product sheet | DE | 629.75 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 629.75 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 190.27 KB | Download | |
| Certificate VDS | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.69 MB | Download | |
| Conformity_CE_085506676_Rev07_Feb21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 59.27 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507029_Rev00_Sep21_Flashing_Light_PY X-S-05.pdf | N/A | 34.1 KB | Download | |
| Quick Guide PY X-S-05 | N/A | 390.71 KB | Download | |
| MANUAL PY X-S-05 | N/A | 1.59 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 7.6 | 5.8 | 8 | |
| Предупреждение | 15.2 | 11.6 | 16 | |
| Информирование | 34.2 | 26.1 | 36 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 24.9 | 19 | 30.8 | |
| Предупреждение | 49.9 | 38.1 | 46.3 | |
| Информирование | 112.2 | 85.6 | 84.8 | |