You are currently viewing content for: Испания · русский

Информация о продукте "PY X-S-05-PL 24 DC RD"

Маяки серии PYRA сочетают в себе высокоэффективную ксеноновую сигнализацию с исключительно простым и безопасным управлением. Они обеспечивают хорошо заметную индикацию, предупреждение и аварийную сигнализацию для промышленного применения.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Высококачественные компоненты - Гарантия длительного срока службы с сохранением 70 % светоотдачи даже после 8 миллионов вспышек
  • Уровень безопасности C - Соответствие требованиям функциональной безопасности
  • Мощная ксеноновая вспышка - Высокая сигнальная эффективность и большой радиус действия
Технические данные
Номер артикула
21510805007
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,3 A
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,3 A
Интенсивность света (кд)
18 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
98,34 m
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Уровень производительности
c
Диапазон температур управления (°C)
-40-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
4
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,2 kg
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (мм)
86 mm x 110 mm x 81 mm
Номер артикула
21510805007
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
24-24 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
21.6-26.4 V
Тип напряжения
DC
Номинальный ток потребления переменного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,3 A
Номинальный ток потребления постоянного тока (мигающий свет, 1 Гц) (при пониженном номинальном напряжении)
0,3 A
Интенсивность света (кд)
18 cd
цвет линз
Красный
Тип оптического сигнала
Мигающий свет
Функция мигающего света
Да (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
322,64 ft.
Тип лампы
XENON
Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
8000000
Уровень производительности
c
Диапазон температур управления (°F)
-40-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
90 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
Type 4/4X
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Красный
Материал корпуса
PC/ABS
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
4
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,44 lb.
GTIN (EAN)
4061131273813
ETIM-Class
EC001333
Размеры изделия (дюймы)
3.39 inch x 4.33 inch x 3.19 inch
Description Language Type Size Link
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.59 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate ULLIST DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 190.27 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 42.54 KB Download
Certificate UKCA DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH pdf 30.15 KB Download
Product sheet DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 104.56 KB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 5.6 4.9 6.1
Предупреждение 11.2 9.8 12.2
Информирование 25.2 22.1 27.5