Quadro
QUADRO F12-Ex
Quadro Бывший ксеноновый фонарь 7,5J 67cd zone 2, 22
230VAC RAL7035 YE
Номер продукта:
21041103008
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
Информация о продукте "QUADRO F12-3G/3D 230 AC YE"
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Высокая устойчивость к воздействию внешних факторов - Создан для надежной работы в сложных условиях эксплуатации по всему миру
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Номер артикула
- 21041103008
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 67 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 189,73 m
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIB
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,6 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131118992
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Номер артикула
- 21041103008
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 230-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Тип напряжения
- AC
- Интенсивность света (кд)
- 67 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 622,47 ft.
- Тип лампы
- XENON
- Количество вспышек до снижения светоотдачи до 70 %
- 8000000
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIB
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 1,32 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131118992
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 155.16 KB | Download | |
| Product sheet | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 155.16 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 394.1 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.3 MB | Download | |
| Manual QUADRO 3G/3D | N/A | 394.1 KB | Download | |
| Conformity Quadro F12 -3G/3D | N/A | 65.3 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507035_Rev00_Sep21_Quadro F12_3G_3D.pdf | N/A | 35.01 KB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 14.8 | 9.9 | 14.9 | |
| Предупреждение | 29.6 | 19.8 | 29.8 | |
| Информирование | 66.6 | 44.6 | 67.1 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 48.6 | 32.5 | 48.9 | |
| Предупреждение | 97.1 | 65 | 73.3 | |
| Информирование | 218.5 | 146.2 | 134.4 | |