Quadro
QUADRO LED-HI-Ex
Quadro Бывший светодиодный светильник 38cd zone 2, 22
115-230VAC/DC RAL7035 YE
Номер продукта:
21108643009
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Информация о продукте "QUADRO LED-HI-3G/3D HV YE"
Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.
- Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
- Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов , подразделений
- Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
- Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
- Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
- Номер артикула
- 21108643009
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 104-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 104-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 38 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние обзора (м)
- 142,89 m
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIB
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Диапазон температур управления (°C)
- -25-55 °C
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (кг)
- 0,41 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (мм)
- 130 mm x 130 mm x 130 mm
- Номер артикула
- 21108643009
- диапазон номинального напряжения (50 Гц)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 104-253 V
- Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
- 115-230 V
- Диапазон напряжения (постоянный ток)
- 104-253 V
- Тип напряжения
- AC/DC
- Интенсивность света (кд)
- 38 cd
- цвет линз
- Жёлтый
- Тип оптического сигнала
- Мигающий свет
- Функция мигающего света
- Да (1)
- Функция мигающего индикатора
- Да (1)
- Функция постоянного освещения
- Yes (1)
- Максимальное расстояние просмотра (фут)
- 468,78 ft.
- Тип лампы
- LED
- Средний номинальный срок службы
- 50000 h
- Газ зоны группы
- IIC
- Зональная группа «Пыль»
- IIIB
- Газ из-за пределов зоны
- 2
- Пыль из зоны выхода
- 22
- Диапазон температур управления (°F)
- -13-131 °F
- Максимальная относительная влажность (%)
- 95 rH%
- Рабочий цикл (%)
- 100 %
- Защита интеллектуальной собственности
- 66/67
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Механическая прочность (IEC 62262)
- IK08
- Цвет корпуса/изделия
- Серый
- Материал корпуса
- Поликарбонат
- Материал линзы или купола
- ПК
- Количество проводовых вводов
- 2
- Размер проводного ввода
- M20
- Вес изделия (фунты)
- 0,9 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131021254
- ETIM-Class
- EC001335
- Размеры изделия (дюймы)
- 5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Product sheet | DE | 576.97 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 576.97 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 1.29 MB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 293.12 KB | Download | |
| Certificate EX_ATEX | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 2.72 MB | Download | |
| Conformity Quadro LED-HI-3G/3D | N/A | 61.86 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf | N/A | 35.97 KB | Download | |
| Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D | N/A | 499.37 KB | Download | |
| MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D | N/A | 1.29 MB | Download |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) m | Длина (L) m | Ширина (W) m | ||
| Тревога | 9.2 | 7.9 | 10.4 | |
| Предупреждение | 18.4 | 15.8 | 20.8 | |
| Информирование | 41.4 | 35.6 | 46.8 | |
| Размер зоны оптической сигнализации | ||||
|---|---|---|---|---|
|
Назначение | Зона оптического покрытия | ||
| Высота (H) ft | Длина (L) ft | Ширина (W) ft | ||
| Тревога | 30.2 | 25.9 | 34.1 | |
| Предупреждение | 60.4 | 51.8 | 51.2 | |
| Информирование | 135.8 | 116.6 | 93.8 | |