You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "QUADRO LED-HI-3G/3D LV YE"

Сигнальные маяки серии QUADRO обеспечивают высокоэффективную визуальную сигнализацию благодаря использованию ксеноновых и светодиодных технологий и предназначены для эксплуатации в сложных промышленных условиях и в зонах с повышенной опасностью. Их прочная и компактная конструкция, а также сертифицированные технические характеристики гарантируют надежное оповещение о тревоге даже в суровых условиях.

  • Прокладка, изготовленная методом формования, идеально удерживается на месте - Обеспечивает быструю и надежную установку
  • Устройство, прошедшее сертификацию Ex - Соответствует требованиям для зон 2/22 и классов , подразделений
  • Гибкий монтаж - Может использоваться в любом рабочем положении при управлении
  • Устойчив к ударам и вибрации - Подходит для использования в тяжелых и сложных условиях эксплуатации
  • Многонапряжный блок питания - Одно устройство для всех напряжений во всем мире, что позволяет сократить запасы
Технические данные
Номер артикула
21108633009
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-52.8 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
38 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние обзора (м)
142,89 m
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIB
Газ из-за пределов зоны
2
Пыль из зоны выхода
22
Диапазон температур управления (°C)
-25-55 °C
Максимальная относительная влажность (%)
95 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (кг)
0,41 kg
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (мм)
130 mm x 130 mm x 130 mm
Номер артикула
21108633009
Диапазон номинального напряжения (постоянного тока)
12-48 V
Диапазон напряжения (постоянный ток)
10.8-52.8 V
Тип напряжения
DC
Интенсивность света (кд)
38 cd
цвет линз
Жёлтый
Тип оптического сигнала
Непрерывный свет
Функция мигающего света
Да (1)
Функция мигающего индикатора
Да (1)
Функция постоянного освещения
Yes (1)
Максимальное расстояние просмотра (фут)
468,78 ft.
Тип лампы
LED
Средний номинальный срок службы
50000 h
Газ зоны группы
IIC
Зональная группа «Пыль»
IIIB
Газ из-за пределов зоны
2
Пыль из зоны выхода
22
Диапазон температур управления (°F)
-13-131 °F
Максимальная относительная влажность (%)
95 rH%
Рабочий цикл (%)
100 %
Защита интеллектуальной собственности
66/67
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Механическая прочность (IEC 62262)
IK08
Цвет корпуса/изделия
Серый
Материал корпуса
Поликарбонат
Материал линзы или купола
ПК
Количество проводовых вводов
2
Размер проводного ввода
M20
Вес изделия (фунты)
0,9 lb.
GTIN (EAN)
4061131017387
ETIM-Class
EC001335
Размеры изделия (дюймы)
5.12 inch x 5.12 inch x 5.12 inch
Description Language Type Size Link
Product sheet DE PDF 576.97 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 576.97 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 1.29 MB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 293.12 KB Download
Certificate EX_ATEX DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 2.72 MB Download
Conformity Quadro LED-HI-3G/3D N/A pdf 61.86 KB Download
Conformity_UKCA_085507033_Rev00_Sep21_Quadro_LED-HI-3G3D.pdf N/A pdf 35.97 KB Download
Quick Guide Quad.LED-HI-3G/3D N/A pdf 499.37 KB Download
MANUAL QUADRO LED-HI-3G/3D N/A pdf 1.29 MB Download
Размер зоны оптической сигнализации
3D-охват: высота, длина и ширина зоны сигнализации Назначение Зона оптического покрытия
Высота (H) m Длина (L) m Ширина (W) m
Тревога 9.2 7.9 10.4
Предупреждение 18.4 15.8 20.8
Информирование 41.4 35.6 46.8