- Компания
-
Тепловые решения
- FIND A PRODUCT
- ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ
- ПОЛУЧИТЕ ПОДДЕРЖКУ
- ИНСТРУМЕНТЫ И ЗАГРУЗКИ
- Решения в области сигнализации
- Центр опыта
Фильтр
Каталог тепловентиляторов
FLH-T 1000
Вентиляторный обогреватель 1000W зажим +Thermostat
230VAC CLP CE UL
- Номер артикула
- 17099310007
PFH-T 1000
Компактный вентилятор-обогреватель 1000W PTC +Thermostat
115VAC CE UL
- Номер артикула
- 17099715034
PFH-T 200
Компактный вентилятор-обогреватель 200W PTC +Thermostat
115VAC CE UL
- Номер артикула
- 17020715034
PFH-T 200
Компактный вентилятор-обогреватель 200W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
- Номер артикула
- 17020710034
PFH-T 400
Компактный вентилятор-обогреватель 400W PTC +Thermostat
115VAC CE UL
- Номер артикула
- 17040715034
PFH-T 400
Компактный вентилятор-обогреватель 400W PTC +Thermostat
230VAC CE UL
- Номер артикула
- 17040710034
PFH-T 650
Компактный вентилятор-обогреватель 650W PTC +Thermostat
115VAC CE UL
- Номер артикула
- 17065715034
PFH-T 800
Компактный вентилятор-обогреватель 800W PTC +Thermostat
115VAC CE UL
- Номер артикула
- 17080715034