You are currently viewing content for: Соединенные Штаты · русский

Информация о продукте "FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp"

Серия вентиляторных нагревателей FLH представлена двумя модификациями с номинальной тепловой мощностью 250 и 400 Вт. Данный тип нагревателей идеально подходит для использования в крупных электрических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который усиливает естественную конвекцию и, таким образом, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла внутри шкафа управления.

  • Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
  • Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
  • Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
  • Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
  • Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
Технические данные
Мощность электрического нагрева
250 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Диапазон температур управления (°C)
-40-70 °C
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (кг)
1,04 kg
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (мм)
106 mm x 93 mm x 187 mm
Мощность электрического нагрева
250 W
В комплекте с вентилятором
Да (1)
Тип напряжения
AC
Количество фаз
1
Диапазон напряжения (60 Гц)
104-126 V
Диапазон температур управления (°F)
-40-158 °F
Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
не засекречено
Тип подключения
Пружинный зажим
Вес изделия (фунты)
2,293 lb.
GTIN (EAN)
4061131076308
ETIM-Class
EC000737
Размеры изделия (дюймы)
4.17 inch x 3.66 inch x 7.36 inch
Description Language Type Size Link
CAD drawing DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH STEP 651.5 KB Download
Certificate EAC DE, EN, RU PDF 910.58 KB Download
Certificate CE DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 53.31 KB Download
User manual standard DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 240.37 KB Download
Product sheet DE PDF 385.88 KB Download
Product sheet EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 385.88 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 238.8 KB Download
Certificate ULRECOG DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH PDF 453.34 KB Download
Manual FLH N/A pdf 240.37 KB Download
Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 41.39 KB Download
Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf N/A pdf 26.75 KB Download

Technical Drawings

FLH 250 HEATER 250W 115 AC UL, connecting clamp

Размеры
X
85 mm
Y1
168.5 mm
Y2
90 mm
Y3
65 mm
Z
104 mm
X
3.35 in
Y1
6.63 in
Y2
3.54 in
Y3
2.56 in
Z
4.09 in