Fan Heaters
FLH 400
Вентиляторный обогреватель 400W зажим
230VAC CLP CE UL
Номер продукта:
17040010107
Серия вентиляторных нагревателей FLH представлена двумя модификациями с номинальной тепловой мощностью 250 и 400 Вт. Данный тип нагревателей идеально подходит для использования в крупных электрических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который усиливает естественную конвекцию и, таким образом, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла внутри шкафа управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
Информация о продукте "FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid"
Серия вентиляторных нагревателей FLH представлена двумя модификациями с номинальной тепловой мощностью 250 и 400 Вт. Данный тип нагревателей идеально подходит для использования в крупных электрических шкафах. Они оснащены встроенным вентилятором, который усиливает естественную конвекцию и, таким образом, обеспечивает быстрое и равномерное распределение тепла внутри шкафа управления.
- Теплый воздух, распределяемый вентилятором - Идеально подходит для больших электрических шкафов
- Применим в широком диапазоне температур (xx–xx °C) - Подходит для использования во всех странах мира
- Конструкция вентилятора с шарикоподшипником - Гарантированный длительный срок службы
- Работает при температурах до -40 °C - Идеально подходит для регионов с экстремально низкими температурами
- Доступно множество различных номинальных значений производительности - Отсутствие завышения тепловой мощности
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Макс. температура поверхности (°C)
- 85 °C
- Диапазон температур управления (°C)
- -40-70 °C
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (кг)
- 1,2 kg
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (мм)
- 106 mm x 93 mm x 227 mm
- Мощность электрического нагрева
- 400 W
- В комплекте с вентилятором
- Да (1)
- Тип напряжения
- AC
- Количество фаз
- 1
- Диапазон напряжения (50 Гц)
- 207-253 V
- Диапазон напряжения (60 Гц)
- 207-253 V
- Макс. температура поверхности (°F)
- 185 °F
- Диапазон температур управления (°F)
- -40-158 °F
- Предохранитель (UL 50E / NEMA 250)
- не засекречено
- Тип подключения
- Пружинный зажим
- Вес изделия (фунты)
- 2,646 lb.
- GTIN (EAN)
- 4061131076803
- ETIM-Class
- EC000737
- Размеры изделия (дюймы)
- 4.17 inch x 3.66 inch x 8.94 inch
Технические данные
| Description | Language | Type | Size | Link |
|---|---|---|---|---|
| Certificate CE | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 53.31 KB | Download | |
| Product sheet | DE | 385.88 KB | Download | |
| Product sheet | EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 385.88 KB | Download | |
| User manual standard | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 240.37 KB | Download | |
| Certificate EAC | DE, EN, RU | 910.58 KB | Download | |
| Certificate ULLIST | DE, EN, ES, FR, IT, PL, PT, RU, ZH | 238.8 KB | Download | |
| Manual FLH | N/A | 240.37 KB | Download | |
| Conformity_CE_085506659_Rev20_Oct20_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 41.39 KB | Download | |
| Conformity_UKCA_085507002_Rev00_Sep21_FLH_PRH_010-150.pdf | N/A | 26.75 KB | Download |
Technical Drawings
FLH 400 HEATER 400W 230 AC UL, connecting clamp + grid
- X
- 85 mm
- Y1
- 226.5 mm
- Y2
- 110 mm
- Y3
- 65 mm
- Z
- 104 mm
- X
- 3.35 in
- Y1
- 8.92 in
- Y2
- 4.33 in
- Y3
- 2.56 in
- Z
- 4.09 in
Размеры